Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
- Référence:
- TS 4696000
- Description produit
- Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
- Caractéristiques techniques
- Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 540 mm
- Possibilités de montage VX
- En largeur/profondeur d'armoire 600 mm
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur
- Possibilités de montage AX
- En largeur de porte 600 mm, avec verrouillage
- En largeur de porte 600 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte secondaire
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une largeur de porte de 600 mm, dans la porte secondaire, en association avec la bande perforée de porte
- Possibilités de montage PC
- En largeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur
- Possibilités de montage IW
- En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur
- Possibilités de montage TS
- En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur
- Possibilités de montage AE
- En largeur / hauteur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE
- Possibilités de montage TP
- En parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties, dans la hauteur du couvercle de coffret, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
- Possibilités de montage socle VX
- En largeur / profondeur de socle 600 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Largeur/profondeur: 600 mm - Convient à
- Socles VX
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 5,22 kg
- Poids brut
- 5,54 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 21,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TS Traverse de montage, pour armoires électriques VX, TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage extérieur : pour L/P : 600 mm, longueur : 540 mm
- Documentations
- Info sheet