Baie réseau/serveur VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.
- Référence:
- VX 5316116
- Modèle
- avec fentes d'aération
standard
avec montants 19" - Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Ossature VX avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm - Unités de hauteur
- 47 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 150 mm / 330 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 720 mm
- Fixation 19"
- vissé en haut et en bas sur la traverse latérale ainsi que sur le rail porteur de l'ossature
- Modèle
- Standard
- Modèle de toit
- en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
- Modèle porte à l'arrière
- Porte ajourée à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180°
- Modèle porte à l'avant
- Porte monobloc en aluminium avec aération et charnières à 180°
- Modèle de montants
- Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
- Modèle de base
- à capot amovible
- Modèle à niveau(x) 19"
- avant et arrière
- Position de montage des montants
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière
- Charge admissible
- 15 000 N
- Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
- 12 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 110 kg
- Poids brut
- 123 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 303 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177945388
- ETIM 9
- EC000499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- VX IT, montants 19" « standard », en avant et arrière, ajourée, LHP 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U
- Documentations
- Notice d'utilisation