Pour TS IT pour porte arrière, à deux battants, pleine.
- Référence:
- DK 5501210
- Description produit
- Adaptés aux baies TS IT avec portes pleines à double battant et aux armoires TS d'une largeur de 400 mm.
- Domaines d'application
- Ils se montent verticalement sur les goujons filetés de la porte
- Matériau
- Profilé tubulaire : tôle d'acier
Jonctions d'angle : matière plastique - Finition
- Profilé tubulaire : zingué
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient au type d'enveloppe
- TS IT
- TS
- Convient à la largeur
- 400 mm
- Convient à la hauteur
- 2 000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 6,344 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Cadre de renfort de porte
- Documentations
- Notice d'utilisation