- Référence:
- DK 5501410
- Description produit
- Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement.
- Avantages
- Accrochage aisé dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19"
- Domaines d'application
- Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant
- Pour soutenir les équipements lourds
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between mounting levels
- 345 mm
- Longueur
- 275 mm
- Possibilités de montage
- pour montants 19" « standard »
- Consigne de montage
- L'écartement entre les plans de fixation 19" dans la VX IT doit être adapté en conséquence avant le montage
- Charge admissible
- 800 N statique
- Remarque
- Surface portante effective par côté : 35 mm
- Surface portante
- Largeur: 35 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,74 kg
- Poids brut
- 0,82 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177678965
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Glissières fixes, prof. 345