Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.
- Référence:
- DK 5502145
- Description produit
- La goulotte de câblage possède un couvercle amovible montée sur charnières des deux côtés et peut de plus être vissée.
- Avantages
- Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
- Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur
- Possibilité de juxtaposer dos à dos
- Matériau
- Tôle d'acier
Matière plastique selon UL 94-V0 - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Avec couvercle et matériel de fixation
Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles - Unités de hauteur
- 42 U
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TE
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm - Convient à la largeur
- 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,298 kg
- Poids brut
- 8,735 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Goulotte de câblage 42U pour haut. 2200mm
- Documentations
- Notice d'utilisation