Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Avec équipement orienté sur la pratique et prémontage. Aménagement intérieur 19" avec cadre pivotant grand format 19" pour un accès direct à la face arrière des composants 19", grâce à un angle d'ouverture de 130°.
- Référence:
- DK 5507170
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Porte, panneau arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie, pièces plates et aménagement intérieur : RAL 7035
Socle : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec porte et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°), avec poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Panneau arrière en tôle d'acier
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Cadre inférieur
Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière
Cadre pivotant grand format, avec cache latéral pour le montage de composants 19" sur toute la hauteur de la baie, ouverture à 130°
Panneaux latéraux, monobloc, verrouillables
Socles VX, 100 mm, avec aération
Pièces d'angle et caches, latéraux, vissés
Plaques de socle avant/arrière avec caches de recouvrement d'angle et de juxtaposition
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison)
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
4 rails de retenue de câbles (tête rectangulaire) pour niveau de montage extérieur, adaptés à la profondeur de la baie (joints à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse central, prémontés
Palette IPPC - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Unités de hauteur
- 40 U
- Unités de hauteur
- 40 U
- Hauteur avec socle
- 2 100 mm
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 147 mm
- Design doors
- Panneau arrière
- Modèle à niveau(x) 19"
- Cadre pivotant 19", monté
- Charge admissible
- 1 500 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 152,2 kg
- Poids brut
- 159,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- TS IT, cadre pivotant 19", porte vitrée, LHP 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, prémontée
- Documentations
- Notice d'utilisation