Largeurs d'armoires de 600 à 1200 mm. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.
- Référence:
- SE 5855500
- Description produit
- L'armoire électrique monobloc SE 8 dispose de la même plateforme que l'armoire électrique juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.
- Matériau
- Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Coffret, porte et panneau arrière : brossé, grain 400
Plaques passe-câbles : sans revêtement
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière dévissable
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm - Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Code IK
- IK10
- Nombre de portes
- 2
- Remarque
- Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 195,8 kg
- Poids brut
- 200,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177666702
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Armoire monobloc SE inox-2P-IP55-NEMA12