Avec découpe et brosse passe-câbles pour le guidage des câbles.
- Référence:
- DK 7150535
- Description produit
- Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
- Domaines d'application
- Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Découpe de montage
- Largeur:390 mm
Hauteur:40 mm - Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,637 kg
- Poids brut
- 0,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177166653
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- DK Panneau passe-câbles 2U - 1 P.