Second cadre de fixation pour Data Rack

Référence: DK 7297000

Pour recevoir des composants réseaux 482,6 mm (19") ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières.

Référence:
DK 7297000
Description produit
Pour recevoir des composants réseaux 19˝ ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières. Perforations en 19˝ prévues pour la fixation de patch-panels et de rails de guidage des câbles, avec entraxe de 465 mm à l'avant et de 470 mm à l'arrière. Le montant de fixation se règle au pas de 50 mm. Entraxe minimal des surfaces 150 mm, entraxe maximal des surfaces 350 mm.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Laqué
Couleur
Profilé d'ossature : RAL 7035
Cache : RAL 5018
Composition de la livraison
Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"
Accessoires de montage
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unités de hauteur
36 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,028 kg
Poids brut
12,661 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177128811
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Cadre arrière Data-Rack 19" 36U
Documentations
Notice d'utilisation