Pour recevoir des composants réseaux 482,6 mm (19") ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières.
- Référence:
- DK 7299000
- Description produit
- Pour recevoir des composants réseaux 19˝ ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières. Perforations en 19˝ prévues pour la fixation de patch-panels et de rails de guidage des câbles, avec entraxe de 465 mm à l'avant et de 470 mm à l'arrière. Le montant de fixation se règle au pas de 50 mm. Entraxe minimal des surfaces 150 mm, entraxe maximal des surfaces 350 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laqué
- Couleur
- Profilé d'ossature : RAL 7035
Cache : RAL 5018 - Composition de la livraison
- Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"
Accessoires de montage - Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unités de hauteur
- 45 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13,899 kg
- Poids brut
- 14,63 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Cadre arrière Data-Rack 19" 45U
- Documentations
- Notice d'utilisation