Cartouche filtrante pour plaque de socle ajourée et plaque de socle ajourée avec bandeau design

Référence: DK 7581500

Cadre de fixation avec cartouche filtrante pour la plaque de socle.

Référence:
DK 7581500
Description produit
Pour recouvrir les fentes ou perforations des plaques de socle. Le cadre de fixation est inséré dans la plaque de socle derrière la cartouche filtrante. Classe de filtrage G3 selon la norme DIN EN 779.
Composition de la livraison
Avec cadre de fixation
Convient à
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,38 kg
Poids brut
0,42 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177221291
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Cartouche filtrante pour plaque de socle ajourée et plaque de socle ajourée avec bandeau design, couleur : blanc, composition de la livraison : Cadre de fixation inclus
Documentations
Info sheet