Panneau latéral, verrouillable, en tôle d'acier, pour TS.
- Référence:
- DK 7824208
- Description produit
- A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TS
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 38,4 kg
- Poids brut
- 39,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177232419
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Panneaux latéraux à enclencher
- Documentations
- Notice d'utilisation