Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
- Référence:
- DK 7828080
- Description produit
- Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 698 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,288 kg
- Poids brut
- 2,487 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit
- DK Rails profilés en C, longueur : 698 mm, pour LP : 800 mm, pour TS, SE
- Documentations
- Info sheet