Logiciel client pour la commande d'arrêt des programmes des serveurs via l'outil CMC III. Le logiciel est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et versions usuels.
- Référence:
- DK 7857421
- Modèle
- Licence unique
- Description produit
- Logiciel client pour la commande d'arrêt des programmes des serveurs via l'outil CMC III. Le logiciel est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et versions usuels (p. ex. Windows 7, VISTA, XP, Server 2003/2008, UNIX/LINUX et VMWARE Sphere/ESX Server, CITRIX XEN, etc.). Une licence est nécessaire pour chaque serveur devant être désactivé en fonction des événements.
- Remarque
- Les mises à jour des logiciels et une liste complète des systèmes d'exploitation gérés figurent sous www.rittal.fr.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,09 kg
- Poids brut
- 0,098 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85234920
- EAN
- 4028177473256
- ECLASS 8.0
- 27242502
- Description produit
- Licence RCCMD