Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Référence: TX 7888.818

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.

Poignée Confort AX

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Rails combinés pour 19"

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Poignée Confort AX

Serrure à clé

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Recouvrement de juxtaposition pour socles VX en acier inoxydable

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Colliers de frettage

Ruban autoagrippant

Ruban autoagrippant

Kit de brosses pour TX CableNet

Support de câbles pour baies VX IT

Écrous cage

Vis de fixation

Entretoise pour toits

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Étriers de guidage des câbles

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Panneau guide-câbles, 2 U

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Panneau latéral verrouillable pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Châssis TS 17 x 73 mm

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Référence:
TX 7888.818
Modèle
2ème génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
Avec toit
Description produit
Solution de baie IT optimale pour l'intégration avec des espaces restreints, des plafonds bas ou des pièces difficiles d'accès.Aucune puissance dissipée due aux unités de hauteur inutilisées dans les aménagements comportant uniquement de petits composants électriques.
Avantages
Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une intégration en option d'un module de ventilation
Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
Panneaux latéraux vissés pour accès rapide
Montants 19" réglables en largeur et en profondeur avec possibilité d'un équipement intérieur asymétrique
Socles VX ajourés, pour une introduction aisée des câbles via la base ou au sein d'une juxtaposition, favorise en outre la climatisation.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec montants 19", à l'avant et à l’arrière
Panneaux latéraux
Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation.
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur
24 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
445 mm
Modèle
Avec panneaux latéraux
Modèle porte à l'arrière
Porte en tôle d'acier monobloc pleine
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée monobloc
avec verre sécurit trempé de 3 mm
Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Charge admissible
5000 N
Charge (statique) admissible
500 kg
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Remarque
L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
null
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
81 kg
Poids brut
81 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177994690
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseaux TX CableNet, avec porte vitrée, avec toit, panneaux latéraux, montants 19", LHP : 800x1200x800 mm, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions
Notice d'utilisation