Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Référence:
- VX 8619750
- Description produit
- Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Convient à la largeur de porte
- 1 000 mm
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur de porte 900 mm
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une profondeur d'enveloppe de 1000 mm
- Consigne de montage
- Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
- Remarque
- Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
- Convient à
- Type de coffret: VX SE
Coffrets AX en acier inoxydable
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,776 kg
- Poids brut
- 2,06 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 1000 mm