Les plaques de socle peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d'un socle.
- Référence:
- VX 8620041
- Description produit
- Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Profondeur: = 400 mm
- Poids/UE
- 1,7 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,69 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177922259
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaques de socle latérales, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 400 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation