Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-positionnement dans l'armoire électrique, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle latérales. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.
- Référence:
- VX 8640026
- Description produit
- Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-positionnement dans l'armoire électrique, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle latérales. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.
- Matériau
- Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaques de socle : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 4 pièces d'angle – hauteur 200 mm
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.600 mm
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Poids/UE
- 14,9 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 14,64 kg
- Poids brut
- 14,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Pièces d'angle avec plaque de socle avant / arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 1600 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation