Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour socles VX en tôle d'acier
Référence: VX 8640035
Pour la finition lat�rale d'une unit� de socle et pour la stabilisation compl�mentaire ou pour l'�quipement int�rieur de socles juxtapos�s. Sur des socles d'une hauteur de 200�mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200�mm ou deux d'une hauteur de 100�mm.
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 mars 2024
L'article est remplacé par:
- Référence:
- VX 8640035
- Description produit
- Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TX CableNet
Profondeur: = 1.000 mm - Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 12
- Poids/UE
- 3,3 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,442 kg
- Poids brut
- 3,382 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177958975
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 1000 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation