Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'avant, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.
- Référence:
- AX 6315350
- Modèle
- Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Face avant : aluminium
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore
Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024 - Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner
Poignées latérales avec capots de recouvrement
Équerre d'équipement intérieur avec perforations
Serrure à panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Modèle
- Accès de service par l'avant
- Code IK
- IK08
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée
- Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
- Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Remarque concernant la référence
- plaque de montage 5051.371 adaptée avec pochette d'accessoires 5051.300
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,23 kg
- Poids brut
- 9,26 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- AX Coffret de commande avec poignées, LHP : 380x380x210 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'avant
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation