Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.
- Référence:
- TS 8405510
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Panneau arrière
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 avec les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12 avec les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK09
- Nombre de portes
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 48,8 kg
- Poids brut
- 52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177357266
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 400x2000x500 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec une porte à l'avant
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation
- White Paper