Armoires électriques juxtaposables TS 8

Référence: TS 8845500

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.

Lampe à diodes

Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS

Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Profilé passe-câbles arrière pour armoires TS et pupitres TP

Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les armoires TS, SE et PC

Blocage de porte pour issues de secours

Roulette de guidage pour armoires TS, VX SE, PC

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence:
TS 8845500
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
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
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.400 mm
Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
699 mm x 1.296 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Code IK
IK09
Nombre de portes
1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
89,4 kg
Poids brut
94,4 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177251069
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x1400x500 mm, en tôle d’acier, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés