Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.
- Référence:
- TS 8886500
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
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
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK09
- Nombre de portes
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Oui
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 114,285 kg
- Poids brut
- 120,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177251113
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x1800x600 mm, en tôle d’acier, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation
- White Paper