- Référence:
- TS 8806512
- Domaines d'application
- Convient au montage de
- Plaques de montage partielles
- Tablettes d'appareillage et tiroirs
- Châssis et rails
- Portes partielles pleines ou vitrées
- Portes vitrées complètes
- Tiroirs
- Portes à double battants
- Caches avec charnières en haut
- Garde-corps
- Matériau
- Ossature d'armoire, toit, panneau arrière et plaques passe-câbles : tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Toit
Panneau arrière
Plaque passe-câbles en trois parties
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 58,4 kg
- Poids brut
- 62,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door