- Référence:
- TS 8806580
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Base : Tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Ossature d'armoire, porte, toit, base, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaque passe-câbles monobloc
Panneau arrière
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
Kit d'accessoires de panneaux latéraux pour augmenter l'indice de protection en IP 66
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 12
- Code IK
- IK09
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 123,975 kg
- Poids brut
- 131,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177597686
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x2000x600 mm, en tôle d’acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant