Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires CEM

Référence: TS 8806750

Les armoires électriques juxtaposables TS 8 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire TS 8 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences.

Lampe à diodes

Joint CEM pour armoires électriques juxtaposables TS

Joint CEM pour cloison

Plaques passe-câbles CEM

Rubans plats de mise à la masse

Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Goulotte de câblage

Cloison pour armoires électriques juxtaposables TS

Presse-étoupes CEM

Référence:
TS 8806750
Description produit
Les armoires de la série TS 8 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire TS 8, dans une version atténuant encore plus fortement les hautes fréquences, certifiée par le VDE.
Modification de produit
Les avantages sont une meilleure capacité de formage, une meilleure résistance à la corrosion et un aspect esthétique plus uniforme.
Matériau
Ossature d'armoire : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Toit : tôle d'acier recouverte d'une couche de zinc-magnésium, épaisseur 1,5 mm
Porte : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire : nue
Porte, panneau arrière et toit : laqués à l'extérieur et nus à l'intérieur
Plaques passe-câbles : zinguées
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière
Toit
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Remarque
Le joint de juxtaposition CEM est nécessaire pour les armoires juxtaposées
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
121,8 kg
Poids brut
126,8 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x2000x600 mm, en tôle d’acier, avec protection CEM, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant
Homologations
DNV
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires