Les armoires électriques juxtaposables TS 8 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire TS 8 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences.
- Référence:
- TS 8808750
- Description produit
- Les armoires de la série TS 8 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire TS 8, dans une version atténuant encore plus fortement les hautes fréquences, certifiée par le VDE.
- Modification de produit
- Les avantages sont une meilleure capacité de formage, une meilleure résistance à la corrosion et un aspect esthétique plus uniforme.
- Matériau
- Ossature d'armoire : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Toit : tôle d'acier recouverte d'une couche de zinc-magnésium, épaisseur 1,5 mm
Porte : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Ossature d'armoire : nue
Porte, panneau arrière et toit : laqués à l'extérieur et nus à l'intérieur
Plaques passe-câbles : zinguées
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière
Toit
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Remarque
- Le joint de juxtaposition CEM est nécessaire pour les armoires juxtaposées
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 130,15 kg
- Poids brut
- 137 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x2000x800 mm, en tôle d’acier, avec protection CEM, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant