Armoires électriques juxtaposables TS 8 Acier inoxydable

Référence: TS 8454600

Armoires juxtaposables TS 8 en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), y compris plaque de montage. Indice de protection IP 55.

Lampe à diodes

Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires électriques juxtaposables TS

Cloison pour armoires électriques juxtaposables TS

Plaques de socle latérales, 100 mm, en acier inoxydable pour socles VX

Tôle de socle modulaire pour socle TS en acier inoxydable et socle complet en acier inoxydable

Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS

Pochette à plans en tôle d'acier pour armoires VX, TS, VX SE, PC et partie inférieure de pupitres TP

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm Acier inoxydable pour plaques de socle avant / arrière

Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm Acier inoxydable pour plaques de socle avant / arrière

Plaques de socle avant et arrière 200 mm Acier inoxydable pour TS, VX SE

Référence:
TS 8454600
Matériau
Ossature d’armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaques passe-câbles
Panneau arrière
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Nombre de portes
1
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Code IK
IK09
Remarque
Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
Matériau de base
Acier inoxydable
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
699 mm x 1.696 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
106,1 kg
Poids brut
112,9 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177300750
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x1800x400 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), avec plaque de montage, avec une porte à l'avant
Homologations
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés