- Référence:
- TS 8450.680
- Matériau
- Ossature d’armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 3,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaque passe-câbles monobloc
Panneau arrière
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Kit d'accessoires de panneaux latéraux pour augmenter l'indice de protection en IP 66
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
- Nombre de portes
- 1
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- Code IK
- IK09
- Remarque
- Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 121,1 kg
- Poids brut
- 128,9 kg
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x2000x600 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, en tôle d'acier, avec une porte à l'avant