Armoires monobloc VX SE IP 66/NEMA 4X

Référence: SE 5850680

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux. Degré de protection IP 66 / NEMA 4X accru.

Référence:
SE 5850680
Matériau
Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Finition
Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Base : sans revêtement
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière dévissable
Plaque de montage
Base, plaque(s) passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
499 mm x 1.496 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
1
Remarque
Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
92,4 kg
Poids brut
94,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
283,21
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177959415
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
SE VX armoire 600x1600x400, RVS304, 1P, 1PLdM, IP66/NEMA4X, RAL7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Info sheet
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés