- Référence:
- SE 5830.580
- Description produit
- L'armoire électrique monobloc SE 8 a été conçue à partir de la plateforme de l'armoire juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Base : Tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Base : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaque passe-câbles monobloc
Panneau arrière dévissable
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Nombre de portes
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 100,5 kg
- Poids brut
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177696723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Armoire monobloc SE-1 porte-IP66-NEMA4