- Référence:
- TS 8806790
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Toit et porte arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Porte : revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Toit
Plaques passe-câbles
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte, charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 89 kg
- Poids brut
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101