Armoires juxtaposables pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible de marque ABB ou Jean Müller.
- Référence:
- VX 9680207
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Faces avant
Serrure : panneton double de 3 mm
Panneaux latéraux du compartiment fonctionnel
Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL) - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Jusqu'à IP 3X (en fonction de l'habillage)
- Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- CEI 61 641
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 149,6 kg
- Poids brut
- 166,2 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 368,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177937079
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoire coupe-circuits à fusibles 1200x2000x600mm