Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires pour coupe-circuits

Référence: VX 9680227

Armoires juxtaposables pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible de marque ABB ou Jean Müller.

Référence:
VX 9680227
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Faces avant
Serrure : panneton double de 3 mm
Panneaux latéraux du compartiment fonctionnel
Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Jusqu'à IP 3X (en fonction de l'habillage)
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
158,95 kg
Poids brut
176,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoire coupe-circuits à fusibles 1200x2200x600mm