Coffrets de commande avec porte
Référence: CP 6536000
Coffrets avec porte de commande, en tôle d'acier avec poignées en aluminium. Porte sur la face avant. Indice de protection IP 55. Découpe et renforcement pour le bras porteur CP-L, Ø 130 mm.
- Référence:
- CP 6536000
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : revêtement poudre - Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées et capots de recouvrement : RAL 5018 - Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm
Serrure à panneton double de 3 mm
Porte avec cadre d'étanchéité
Poignées latérales et capots de recouvrement - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 180 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,556 kg
- Poids brut
- 7,954 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Documentations
- Notice d'utilisation