Coffrets de commande avec porte

Référence: CP 6537000

Coffrets avec porte de commande, en tôle d'acier avec poignées en aluminium. Porte sur la face avant. Indice de protection IP 55. Découpe et renforcement pour le bras porteur CP-L, Ø 130 mm.

Référence:
CP 6537000
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : revêtement poudre
Couleur
Coffret et porte : RAL 7035
Poignées et capots de recouvrement : RAL 5018
Composition de la livraison
Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm
Serrure à panneton double de 3 mm
Porte avec cadre d'étanchéité
Poignées latérales et capots de recouvrement
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 180 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,625 kg
Poids brut
8,026 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Technical Data sheet