Coffrets avec porte de commande, en tôle d'acier avec poignées en aluminium. Porte sur la face avant. Indice de protection IP 55. Découpe et renforcement pour le bras porteur CP-L, Ø 130 mm.
Coffrets de commande avec porte
Référence: CP 6544000
- Référence:
- CP 6544000
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : revêtement poudre - Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées et capots de recouvrement : RAL 5018 - Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm
Serrure à panneton double de 3 mm
Porte avec cadre d'étanchéité
Poignées latérales et capots de recouvrement - Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm
Profondeur: 180 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,157 kg
- Poids brut
- 12,797 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177350397
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Documentations
- Notice d'utilisation