Coffrets de commande avec porte Acier inoxydable

Référence: CP 6538.010

Coffrets de commande avec porte en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) avec poignée en plastique destinée aux produits alimentaires. Compatibles avec bras porteurs CP40 en acier inoxydable.

Référence:
CP 6538.010
Modèle
Avec raccordement pour bras porteur CP 40 en acier inoxydable
Matériau
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Poignées : plastique pour denrées alimentaires, teinté bleu
Finition
Brossé, grain 400
General colour
Acier inoxydable
Couleur
Poignées : proche RAL 5002
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inoxydable
Fermeture avec plaque de guidage
Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 150 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Remarque concernant la référence
plaque de montage 5050.453 adaptée avec pochette d'accessoires 5050.507
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,84 kg
Poids brut
8,85 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
Coffret avec porte de commande
Homologations
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés