Coffret de commande sur base AE avec poignées

Référence: CP 6533.200

Boîtier en tôle d'acier avec triple traitement de la surface garantissant une protection optimale contre la corrosion. Face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée. Accès rapide et en toute sécurité pour la maintenance depuis l'avant et l'arrière

Référence:
CP 6533.200
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : revêtement poudre
Couleur
Coffret et porte : RAL 7035
Poignées et capots de recouvrement : RAL 7030
Composition de la livraison
Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm
Profilés de montage soudés latéralement par points
Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner
Poignées latérales avec capots de recouvrement
Porte arrière avec charnières à droite
Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 210 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,613 kg
Poids brut
13,277 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177122093
ECLASS 8.0
27180505
Homologations
UL
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Technical Data sheet