Coffrets de commande avec tableau frontal

Référence: CP 6662.500

Coffrets de commande, en tôle d'acier avec tableau en aluminium sur charnières à l'avant. Indice de protection IP 54. Sans raccordement pour bras porteur.

Référence:
CP 6662.500
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier
Cadre et face avant : aluminium
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Cadre et face avant : anodisée incolore
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret sans raccordement pour bras porteur
Profilés de montage soudés latéralement par points
Découpe max. à l'avant équipée d'une face avant de 3 mm facile à usiner avec cadre en aluminium, sur charnières à droite, vissée de l'intérieur
Porte arrière avec charnières à droite
Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 249 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Nombre de serrures
2
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,833 kg
Poids brut
17,719 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177253001
ECLASS 8.0
27180505
Fiches techniques
Technical Data sheet