Coffret de commande au design élégant basé sur des profilés en aluminium extrudé. Idéal pour les petits panneaux de commande. Nombreux aménagements intérieurs possibles.
- Référence:
- CP 6340400
- Modèle
- Avec raccordement aux bras porteurs 90 x 71 mm pour CP 40 en acier
- Description produit
- Pour petites unités de commande qui s'intègrent dans les faces avant. La face avant se met en place par l'arrière et se fixe de l'intérieur à l'aide des tendeurs à boulons. Possibilité d'installer des faces avant de 2 à 6 mm d'épaisseur. Panneau arrière avec charnières à droite ou à gauche. Capot supérieur avec découpe et renforcement pour bras porteur CP 40 en acier.
- Matériau
- Capot supérieur, capot inférieur : fonte de zinc
Panneau arrière : aluminium
Parties latérales : profilé en aluminium extrudé
Cache-vis : plastique - Finition
- Capot supérieur, capot inférieur, parties latérales : revêtement poudre
Panneau arrière : anodisé incolore - Couleur
- RAL 7024
- Composition de la livraison
- Capot supérieur
Capot inférieur
Panneau arrière
Parties latérales
Cache-vis
Joint et tendeur à boulons inclus - Dimensions
- Largeur: 315 mm
Hauteur: 388 mm
Profondeur: 87 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Convient à la largeur du panneau avant
- 252 mm
- Convient à la hauteur du panneau avant
- 350 mm
- Modèle
- Accès de service par l'arrière
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,15 kg
- Poids brut
- 5,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177382725
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- Compact-Panel p. bras porteur CP-S
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation