- Référence:
 
- CP 6372552
 
- Modèle
 
- Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm 
 
- Avantages
 
- Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur. 
 
- Faible poids avec une stabilité élevée 
 
- Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal 
 
- Matériau
 
- Coffret : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Angles de protection : matière plastique  
- General colour
 
- Anodisé incolore 
 
- Couleur
 
- Coffret : anodisé incolore
Pièces d'angle : RAL 7035
Angles de protection : proche RAL 7024  
- Composition de la livraison
 
- Coffret avec découpe pour raccordement de bras porteur
Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
Panneau arrière monté sur charnières sur le côté le plus long du coffret  
- Dimensions
 
- Largeur: 628,5 mm
Hauteur: 608,5 mm
Profondeur: 170 mm  
- Profondeur de montage
 
- 152 mm 
 
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
 
- IP 65 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 12 
 
- Convient à la largeur du panneau avant
 
- 520 mm 
 
- Convient à la hauteur du panneau avant
 
- 500 mm 
 
- Modèle
 
- Accès de service par l'arrière 
 
- Remarque
 
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret 
 
- Matériau de base
 
- Aluminium 
 
- Verrouillage
 
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm  
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 14,375 kg
 
- Poids brut
 
- 17,375 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177663107 
 
- ETIM 9
 
- EC002504 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180505 
 
- Description produit
 
- 
CP Comfort Panel standard