Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55
- Référence:
- CP 6315200
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Face avant : aluminium
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore - Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore
Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024 - Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner
Poignées latérales et capots de recouvrement
Serrure à panneton double de 3 mm
Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS - Dimensions
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 210 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Modèle
- Accès de service par l'avant
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée
- Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositifs de verrouillage de 41 mm, modèle C, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle C
- Matériau de base
- Aluminium
- Remarque concernant la référence
- plaque de montage 5050.430 adaptée avec pochette d'accessoires 5050.507
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: taquet de fermeture en forme de croissant
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,955 kg
- Poids brut
- 8,374 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- CP Coffret de commande avec poignées, LHP : 380 x 300 x 210 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'avant