- Référence:
- CP 6320000
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Face avant : aluminium
Capots de recouvrement : plastique
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore
- Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore
Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
- Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner
Poignées latérales et capots de recouvrement
Serrure à panneton double de 3 mm
Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 155 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Modèle
- Accès de service par l'arrière
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée
- Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle B
- Matériau de base
- Aluminium
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,29 kg
- Poids brut
- 4,38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177693975
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
-
CP Coffret de commande avec poignées, LHP : 300 x 200 x 155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'arrière