Prise VESA 75/100 intégrée. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9/16:10. Indice de protection élevé IP 65.
- Référence:
- CP 6321000
- Modèle
- Porte vitrée avec une vitre en verre sécurit trempé
- Description produit
- Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique
Vitre : verre sécurit trempé
Support TFT : tôle d'acier - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : anodisées incolores - Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées : anodisées incolores
Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024 - Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
Vitre
Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100
Poignées latérales et capots de recouvrement
Porte arrière avec charnières à droite
Serrure à panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 650 mm
Hauteur: 450 mm
Profondeur: 155 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65
- Nombre de serrures
- 1
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée
- Dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, des cylindres de sécurité, des poignées en plastique et des poignées en T, modèle B
- Matériau de base
- Aluminium
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 16,468 kg
- Poids brut
- 17,335 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- CP Coffret de commande pour écrans TFT jusqu'à 24", LHP : 650 x 450 x 155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium
- Documentations
- Info sheet