- Référence:
- TP 6700600
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
- Finition
- Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret ouvert en partie supérieure
Porte simple ou double avec fermeture à crémone (pour profondeur 400 mm à l'avant, pour profondeur 500 mm à l'avant et à l'arrière)
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 499 mm x 625 mm
- Nombre de portes
- 1
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 400 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Remarque
- La pièce coulissante VX 5051.172 peut être utilisée comme accessoire de montage pour les socles VX, nouveau modèle
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 34,5 kg
- Poids brut
- 35 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177959842
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
-
TP Partie infér pupitre 600x675x400