Parties inférieures de pupitre

Référence: TP 6706.600

Parties inférieures de pupitre TP, quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.

Référence:
TP 6706.600
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Finition
Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret ouvert en partie supérieure
Porte simple ou double avec fermeture à crémone (pour profondeur 400 mm à l'avant, pour profondeur 500 mm à l'avant et à l'arrière)
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.099 mm x 571 mm
Nombre de portes
2
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 500 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Remarque
Plaque de montage, réglable en profondeur au pas de 25 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
72 kg
Poids brut
73 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177959903
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
TP Part inf pupitre 2pAv&Ar 1200x675x500
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés