Comme couvercle d'une partie inférieure de pupitre TP.
- Référence:
- CM 6730100
- Description produit
- Pour le recouvrement de l'ouverture inférieure complète des coffrets CM ou de l'ouverture de toit complète pour parties inférieures de pupitres TP en utilisation individuelle.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 24,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: Parties inférieures TP
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 500 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,5 kg
- Poids brut
- 5,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177554399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TP Plaque d'obturation, pour TP, pour L600xP500 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation