- Référence:
- TP 6730410
- Description produit
- Prévu pour le montage des tableaux de commande via la fixation de coffret CP-L Ø 130 mm CP 6525.510. La fixation de coffret CP-XL ronde CP 6130.610. Le couplage de coffret CP-XL pour le montage sur table CP 6528.410. La partie intermédiaire du pupitre se visse simplement au sol. Les perçages pour le raccordement du bras porteur CP sont centrés en version standard, autres positions possibles avec des perçages ultérieurs. Vous devez effectuer une découpe de montage dans le couvercle de la partie intermédiaire de pupitre, découpes de montage en fonction des différents bras porteurs.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Convient à la largeur
- = 800 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,807 kg
- Poids brut
- 6,113 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504