Coffret pour tours PC du commerce.
- Référence:
- IW 6900301
- Modèle
- Toit préparé pour le montage d'un plan de travail ou pour le montage sous des surfaces planes
Base préparée pour le montage de pieds en fonte ou pour le montage sur des surfaces planes - Description produit
- Les PC usuels du commerce jusqu'à L / H / P : 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) peuvent être fixés de manière sûre, à l'aide d'une sangle jointe à la livraison, sur la tablette vissée sur la porte. Les ports qui se trouvent à l'arrière du PC sont facilement accessibles lorsque la porte est ouverte. Le coffret est immédiatement opérationnel grâce au ventilateur à filtre prémonté.
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Baguettes design : aluminium - Finition
- Coffret : revêtement poudre, laque texturée
Porte : revêtement poudre - Couleur
- Coffret : RAL 7035
Porte : RAL 7015
Baguettes design : RAL 7035 - Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec charnières à droite
Porte avec base vissée de l'intérieur
Serrure à came latérale
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Panneau arrière avec deux découpes pour le montage du passage de fiches joint à la livraison
Presse-étoupe M20, en laiton, nickelé
Filtre de sortie monté dans le panneau latéral gauche
Ventilateur à filtre monté dans le panneau latéral droit, 55 m³/h, 230 V, 50 / 60 Hz - Dimensions
- Largeur: 760 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 300 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 en liaison avec le passage de fiches joint
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12 en liaison avec le passage de fiches joint
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 34,2 kg
- Poids brut
- 36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Déclarations
- Déclaration de conformité